Scheda tecnica PDF
81108T2
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 40 mm D 60 mm d1 60 mm D1 42 mm T 13 mm Dc1 40 mm Dc 60 mm Dw 6 mm Lw 6 mm rs min 0,6 mm Référence cage à rouleaux K81108T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81108 Référence rondelle d'appui BE GS GS81108 Ea 56,4 mm Eb 43,2 mm Peso 0,14 kg Poids cage à rouleaux 0,04 kg Poids rondelle d'appui WS 0,04 kg Poids rondelle d'appui GS 0,04 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 43 kN C0a 121 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.200 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.800 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,3 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,5 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 8,5 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 56 mm Db max 44 mm ras max 0,6 mm