Scheda tecnica PDF

81109T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 45 mm
    D 65 mm
    d1 65 mm
    D1 47 mm
    T 14 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81109T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 61,6 mm
    Eb 48,4 mm
    Peso 0,15 kg
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 45,5 kN
    C0a 135 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.100 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,17 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 61 mm
    Db max 49 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati