Caratteristiche tecniche

81110T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 50 mm
    D 70 mm
    d1 70 mm
    D1 52 mm
    T 14 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 70 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81110T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81110
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81110
    Ea 66,4 mm
    Eb 53,2 mm
    Peso 0,16 kg
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 48,5 kN
    C0a 150 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,97 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 66 mm
    Db max 54 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati