Scheda tecnica PDF

81111T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 55 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 57 mm
    T 16 mm
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81111T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 75,2 mm
    Eb 57,8 mm
    Peso 0,25 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 62,5 kN
    C0a 215 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 900 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,08 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 75 mm
    Db max 58 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati