Caratteristiche tecniche
81112T2
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 60 mm D 85 mm d1 85 mm D1 62 mm T 17 mm Dc1 60 mm Dc 85 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81112T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81112 Référence rondelle d'appui BE GS GS81112 Ea 80,1 mm Eb 63,7 mm Peso 0,28 kg Poids cage à rouleaux 0,08 kg Poids rondelle d'appui WS 0,1 kg Poids rondelle d'appui GS 0,1 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 69 kN C0a 215 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 830 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.300 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,59 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 80 mm Db max 65 mm ras max 1 mm