Caratteristiche tecniche

81113

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 65 mm
    D 90 mm
    d1 90 mm
    D1 67 mm
    T 18 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 90 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81113
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81113
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81113
    Ea 85,2 mm
    Eb 68,8 mm
    Peso 0,34 kg
    Poids cage à rouleaux 0,09 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,12 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 73 kN
    C0a 236 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 780 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.100 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,27 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 85 mm
    Db max 70 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati