Caratteristiche tecniche
81113T2
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 65 mm D 90 mm d1 90 mm D1 67 mm T 18 mm Dc1 65 mm Dc 90 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81113T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81113 Référence rondelle d'appui BE GS GS81113 Ea 85,2 mm Eb 68,8 mm Peso 0,34 kg Poids cage à rouleaux 0,09 kg Poids rondelle d'appui WS 0,12 kg Poids rondelle d'appui GS 0,12 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 73 kN C0a 236 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 780 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.100 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,27 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 11 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 85 mm Db max 70 mm ras max 1 mm