Caratteristiche tecniche

81115T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 75 mm
    D 100 mm
    d1 100 mm
    D1 77 mm
    T 19 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81115T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 95,1 mm
    Eb 78,7 mm
    Peso 0,42 kg
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 78 kN
    C0a 268 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 680 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.700 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,59 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 95 mm
    Db max 80 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati