Caratteristiche tecniche
81116T2
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 80 mm D 105 mm d1 105 mm D1 82 mm T 19 mm Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81116T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 mm Eb 83,7 mm Peso 0,44 kg Poids cage à rouleaux 0,12 kg Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg Poids rondelle d'appui GS 0,16 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 650 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.600 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,25 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 13 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 100 mm Db max 85 mm ras max 1 mm