Caratteristiche tecniche
81118T2
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 90 mm D 120 mm d1 120 mm D1 92 mm T 22 mm Dc1 90 mm Dc 120 mm Dw 9 mm Lw 9 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81118T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81118 Référence rondelle d'appui BE GS GS81118 Ea 114,3 mm Eb 94,7 mm Peso 0,67 kg Poids cage à rouleaux 0,17 kg Poids rondelle d'appui WS 0,25 kg Poids rondelle d'appui GS 0,25 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 112 kN C0a 395 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 580 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.300 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,61 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,5 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 12,5 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 114 mm Db max 95 mm ras max 1 mm