Caratteristiche tecniche
81120T2
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 100 mm D 135 mm d1 135 mm D1 102 mm T 25 mm Dc1 100 mm Dc 135 mm Dw 11 mm Lw 11 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81120T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81120 Référence rondelle d'appui BE GS GS81120 Ea 128,7 mm Eb 105,1 mm Peso 1 kg Poids cage à rouleaux 0,3 kg Poids rondelle d'appui WS 0,35 kg Poids rondelle d'appui GS 0,35 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 158 kN C0a 555 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 500 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,63 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,5 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 11,5 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 128 mm Db max 106 mm ras max 1 mm