Caratteristiche tecniche

81122T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 110 mm
    D 145 mm
    d1 145 mm
    D1 112 mm
    T 25 mm
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81122T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 138,8 mm
    Eb 115 mm
    Peso 1,1 kg
    Poids cage à rouleaux 0,32 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,38 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,38 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 165 kN
    C0a 605 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 480 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.900 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,54 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 138 mm
    Db max 116 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati