Scheda tecnica PDF

81124T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 120 mm
    D 155 mm
    d1 155 mm
    D1 122 mm
    T 25 mm
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81124T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Peso 1,17 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,42 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,42 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 450 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,44 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 13,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 148 mm
    Db max 126 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati