Caratteristiche tecniche

81126

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 130 mm
    D 170 mm
    d1 170 mm
    D1 132 mm
    T 30 mm
    Dc1 130 mm
    Dc 170 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81126
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81126
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81126
    Ea 162,4 mm
    Eb 137,7 mm
    Peso 1,74 kg
    Poids cage à rouleaux 0,42 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,66 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,66 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 197 kN
    C0a 755 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 400 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,5 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 13 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 162 mm
    Db max 137 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati