Caratteristiche tecniche
81128
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 140 mm D 180 mm d1 178 mm D1 142 mm T 31 mm Dc1 140 mm Dc 180 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81128 Référence rondelle d'appui BI WS WS81128 Référence rondelle d'appui BE GS GS81128 Ea 172,5 mm Eb 147,8 mm Peso 1,95 kg Poids cage à rouleaux 0,45 kg Poids rondelle d'appui WS 0,75 kg Poids rondelle d'appui GS 0,75 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 206 kN C0a 815 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 380 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 13,35 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 14 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 14 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 172 mm Db max 147 mm ras max 1 mm