Scheda tecnica PDF

81130

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 150 mm
    D 190 mm
    d1 188 mm
    D1 152 mm
    T 31 mm
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Peso 2,07 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 350 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 14,17 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 15 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 15 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 182 mm
    Db max 157 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati