Caratteristiche tecniche
81132
Cuscinetti assiali completi
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 160 mm D 200 mm d1 198 mm D1 162 mm T 31 mm Dc1 160 mm Dc 200 mm Dw 12 mm Lw 12 mm rs min 1 mm Référence cage à rouleaux K81132 Référence rondelle d'appui BI WS WS81132 Référence rondelle d'appui BE GS GS81132 Ea 192,5 mm Eb 167,8 mm Peso 2,19 kg Poids cage à rouleaux 0,5 kg Poids rondelle d'appui WS 0,84 kg Poids rondelle d'appui GS 0,84 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 221 kN C0a 930 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 330 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.300 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 15,01 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 16 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 16 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 192 mm Db max 167 mm ras max 1 mm