Caratteristiche tecniche

81206T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 30 mm
    D 52 mm
    d1 52 mm
    D1 32 mm
    T 16 mm
    Dc1 30 mm
    Dc 52 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81206T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81206
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81206
    Ea 49 mm
    Eb 32,8 mm
    Peso 0,14 kg
    Poids cage à rouleaux 0,05 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,04 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 53 kN
    C0a 129 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,45 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 6 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 6 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 48 mm
    Db max 33 mm
    ras max 0,6 mm

Ultimi prodotti consultati