Caratteristiche tecniche

81210T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 50 mm
    D 78 mm
    d1 78 mm
    D1 52 mm
    T 22 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 78 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81210T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81210
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81210
    Ea 73,1 mm
    Eb 53,7 mm
    Peso 0,38 kg
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,14 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 85 kN
    C0a 238 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 950 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,04 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 7,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 73 mm
    Db max 54 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati