Caratteristiche tecniche

81215T2

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 75 mm
    D 110 mm
    d1 110 mm
    D1 77 mm
    T 27 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 110 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K81215T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81215
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81215
    Ea 103,7 mm
    Eb 80,1 mm
    Peso 0,86 kg
    Poids cage à rouleaux 0,24 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,31 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,31 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 138 kN
    C0a 435 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 650 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,36 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 103 mm
    Db max 81 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati