Caratteristiche tecniche

81218J

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 90 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 93 mm
    T 35 mm
    Dc1 90 mm
    Dc 135 mm
    Dw 14 mm
    Lw 14 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K81218J
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81218
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81218
    Ea 126,7 mm
    Eb 97,9 mm
    Peso 1,82 kg
    Poids cage à rouleaux 0,54 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,64 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,64 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 213 kN
    C0a 680 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 530 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.100 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,02 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 126 mm
    Db max 97 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati