Caratteristiche tecniche

81228

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 140 mm
    D 200 mm
    d1 197 mm
    D1 143 mm
    T 46 mm
    Dc1 140 mm
    Dc 200 mm
    Dw 19 mm
    Lw 19 mm
    B 13,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K81228
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81228
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81228
    Ea 189 mm
    Eb 150,1 mm
    Peso 4,57 kg
    Poids cage à rouleaux 1,2 kg
    Poids rondelle d'appui WS 1,69 kg
    Poids rondelle d'appui GS 1,69 kg
    Classe di precisione P0
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 370 kN
    C0a 1.280 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 350 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,92 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 188 mm
    Db max 150 mm
    ras max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati