Caratteristiche tecniche

87417

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 874

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 874
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 85 mm
    D 180 mm
    d1 180 mm
    D1 88 mm
    T 42 mm
    Dc1 85 mm
    Dc 180 mm
    Dw 13 mm
    Lw 13 mm
    rs min 2,1 mm
    Référence cage à rouleaux K87417
    Référence rondelle d'appui BI WS WS87417
    Référence rondelle d'appui BE GS GS87417
    Ea 174 mm
    Eb 94 mm
    Peso 5,53 kg
    Poids cage à rouleaux 1,03 kg
    Poids rondelle d'appui WS 2,25 kg
    Poids rondelle d'appui GS 2,25 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 430 kN
    C0a 1.890 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 450 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.800 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,31 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 175 mm
    Db max 93 mm
    ras max 2,1 mm

Ultimi prodotti consultati