Caratteristiche tecniche

89307

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 35 mm
    D 68 mm
    d1 68 mm
    D1 37 mm
    T 20 mm
    Dc1 35 mm
    Dc 68 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89307
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89307
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89307
    Ea 64,4 mm
    Eb 40 mm
    Peso 0,36 kg
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,15 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,15 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 66,5 kN
    C0a 214 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.200 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,7 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 7,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 64 mm
    Db max 40 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati