Caratteristiche tecniche

89309

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 45 mm
    D 85 mm
    d1 85 mm
    D1 47 mm
    T 24 mm
    Dc1 45 mm
    Dc 85 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    rs min 1 mm
    Référence cage à rouleaux K89309
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89309
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89309
    Ea 81,3 mm
    Eb 50,9 mm
    Peso 0,67 kg
    Poids cage à rouleaux 0,14 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,27 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,27 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 102 kN
    C0a 345 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 900 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,81 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 81 mm
    Db max 51 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati