Caratteristiche tecniche

89313

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 65 mm
    D 115 mm
    d1 115 mm
    D1 67 mm
    T 30 mm
    Dc1 65 mm
    Dc 115 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89313
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89313
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89313
    Ea 110,3 mm
    Eb 73,9 mm
    Peso 1,43 kg
    Poids cage à rouleaux 0,26 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,58 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,58 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 167 kN
    C0a 635 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 650 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,23 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 110 mm
    Db max 74 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati