Caratteristiche tecniche

89314

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 70 mm
    D 125 mm
    d1 125 mm
    D1 72 mm
    T 34 mm
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    rs min 1,1 mm
    Référence cage à rouleaux K89314
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Peso 1,93 kg
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,8 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,8 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 600 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 120 mm
    Db max 80 mm
    ras max 1 mm

Ultimi prodotti consultati