Caratteristiche tecniche

89315

Cuscinetti assiali completi

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 75 mm
    D 135 mm
    d1 135 mm
    D1 77 mm
    T 36 mm
    Dc1 75 mm
    Dc 135 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    rs min 1,5 mm
    Référence cage à rouleaux K89315
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89315
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89315
    Ea 129,2 mm
    Eb 84,7 mm
    Peso 2,41 kg
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,97 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,97 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 239 kN
    C0a 920 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 550 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.200 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,72 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,5 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 129 mm
    Db max 85 mm
    ras max 1,5 mm

Ultimi prodotti consultati