Caratteristiche tecniche
8E-KV10X14X12.5X1S
Gabbie a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 10 mm Ew 14 mm Bc 12,5 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Peso 0,05 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,83 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,16 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 5,83 Hz -
Dimensioni di ingombro
b 12,5 mm