Caratteristiche tecniche
8Q-K47X52X168X1
Gabbie a rullini
Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio
Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini, gabbia in acciaio

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 47 mm Ew 52 mm Bc 16,8 mm Dw 2,5 mm Lw 12,8 mm Peso 0,04 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,48 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 19,75 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 15,67 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 17,33 Hz -
Dimensioni di ingombro
b 16,8 mm