Caratteristiche tecniche
8Q-KBK14X18X16.5X
Gabbie a rullini
Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini per imbiellaggi, per piede di biella, gabbia lavorata
Cuscinetto a rullini, gabbia a rullini per imbiellaggi, per piede di biella, gabbia lavorata

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 14 mm Ew 18 mm Bc 16,5 mm Dw 2 mm Lw 11,8 mm Peso 0,009 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,88 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,25 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 6,75 Hz -
Dimensioni di ingombro
b 16,5 mm