Caratteristiche tecniche

8Q-NATR20XLL/3AS

Seguicamma con anello interno

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 20 mm
    D 47 mm
    C 24 mm
    F 25 mm
    B 25 mm
    e 37 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Cuscinetto con/senza gabbia Avec
    Classe di gioco radiale CN
    Classe di precisione P0
    Peso 0,25 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 20,7 kN
    C0r 33,5 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,91 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12 Hz

Ultimi prodotti consultati