Caratteristiche tecniche
8Q-NK19/16RT+1R15X19X16C3
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 15 mm D 27 mm C 16 mm F 19 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 2,5 mm Lw 12,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 2,5 mm Codice anello interno 1R15X19X16C3 Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,04 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 13,3 kN C0r 17,4 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 14.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 21.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,48 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,7 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 8,93 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 17 mm Da max 25 mm ras max 0,3 mm