Scheda tecnica PDF
8Q-NK68/35RV3+1R60X68X35C3
Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 60 mm D 82 mm C 35 mm F 68 mm rs min 0,6 mm s max 1 mm Dw 4 mm Lw 27,8 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k 3,5 mm Codice anello interno 1R60X68X35 Foro di lubrificazione sull'anello interno Non/No Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 0,55 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Cr 63 kN C0r 139 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 17,94 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 15,11 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 16,89 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 64 mm Da max 78 mm ras max 0,6 mm