Caratteristiche tecniche

AXK1100

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 10 mm
    Dc 24 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1100
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81100
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81100
    Ea 21,7 mm
    Eb 12,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,0028 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 9,15 kN
    C0a 25,3 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 14.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,5 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 7 Hz

Ultimi prodotti consultati