Caratteristiche tecniche

AXK1101

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 12 mm
    Dc 26 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1101
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81101
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81101
    Ea 23,7 mm
    Eb 14,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,003 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 9,85 kN
    C0a 28,9 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.300 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,5 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 8 Hz

Ultimi prodotti consultati