Caratteristiche tecniche

AXK1103

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,5 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1103
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 28,5 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,004 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 11,9 kN
    C0a 39,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 10.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,92 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 11 Hz

Ultimi prodotti consultati