Caratteristiche tecniche

AXK1104

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1104
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 31,3 mm
    Eb 21,3 mm
    Poids cage à rouleaux 0,005 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 13,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 2.100 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 13,15 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 12 Hz

Ultimi prodotti consultati