Caratteristiche tecniche

AXK1105

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1105
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 39,4 mm
    Eb 29,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,007 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 14,6 kN
    C0a 58 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.800 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 7.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 17,22 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 15 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 15 Hz

Ultimi prodotti consultati