Caratteristiche tecniche

AXK1106

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 30 mm
    Dc 47 mm
    Dw 2 mm
    Lw 4,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1106
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81106
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81106
    Ea 44,4 mm
    Eb 34,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 16,3 kN
    C0a 69,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 19,72 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 18 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 18 Hz

Ultimi prodotti consultati