Caratteristiche tecniche
AXK1108
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 40 mm Dc 60 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1108 Référence rondelle d'appui BI WS WS81108 Référence rondelle d'appui BE GS GS81108 Ea 56,2 mm Eb 44,2 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 27,4 kN C0a 110 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.200 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.700 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 16,73 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 15,5 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 15,5 Hz