Caratteristiche tecniche

AXK1109

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 3 mm
    Lw 5,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1109
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 62,4 mm
    Eb 50,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 29,8 kN
    C0a 128 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.100 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 18,82 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 18 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 18 Hz

Ultimi prodotti consultati