Caratteristiche tecniche
AXK1110
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1110 Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 67,4 mm Eb 55,5 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 31,5 kN C0a 143 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 1.000 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.900 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 20,48 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 20 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 20 Hz