Caratteristiche tecniche
AXK1111
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 55 mm Dc 78 mm Dw 3 mm Lw 6,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1111 Référence rondelle d'appui BI WS WS81111 Référence rondelle d'appui BE GS GS81111 Ea 74,9 mm Eb 61 mm Poids cage à rouleaux 0,03 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 38 kN C0a 186 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 900 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 22,65 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 22 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 22 Hz