Caratteristiche tecniche

AXK1112

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 60 mm
    Dc 85 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1112
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81112
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81112
    Ea 81,9 mm
    Eb 66 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 44,5 kN
    C0a 234 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 800 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.200 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 24,65 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 24 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 24 Hz

Ultimi prodotti consultati