Caratteristiche tecniche
AXK1113
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 65 mm Dc 90 mm Dw 3 mm Lw 7,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1113 Référence rondelle d'appui BI WS WS81113 Référence rondelle d'appui BE GS GS81113 Ea 86,9 mm Eb 71 mm Poids cage à rouleaux 0,04 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 46,5 kN C0a 254 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 750 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 3.000 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 26,32 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 26 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 26 Hz