Caratteristiche tecniche

AXK1114

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1114
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 91,4 mm
    Eb 75,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 53,5 kN
    C0a 253 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 750 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.900 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 20,86 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 20 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 20 Hz

Ultimi prodotti consultati