Caratteristiche tecniche

AXK1115

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1115
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 96,4 mm
    Eb 80,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 55 kN
    C0a 266 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 700 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.700 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 22,11 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 21 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 21 Hz

Ultimi prodotti consultati