Caratteristiche tecniche

AXK1116

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 80 mm
    Dc 105 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1116
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81116
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81116
    Ea 100,3 mm
    Eb 84,4 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 56,5 kN
    C0a 279 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 650 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.600 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 23,09 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 22 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 22 Hz

Ultimi prodotti consultati