Caratteristiche tecniche
AXK1117
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 85 mm Dc 110 mm Dw 4 mm Lw 7,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1117 Référence rondelle d'appui BI WS WS81117 Référence rondelle d'appui BE GS GS81117 Ea 106,4 mm Eb 90,5 mm Poids cage à rouleaux 0,07 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 57,5 kN C0a 291 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 600 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.400 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 24,61 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 23 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 23 Hz